Danfoss logo
-product-details

148B6371

产品规格

特性
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Material DescriptionSVL-65BT 100 A ANG Valve Housing
MWP943 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
UL markYes
入口接口尺寸 [in]4 in
入口接口尺寸 [mm]100.00 mm
入口連接類型對接焊
最大工作壓力 [bar]65.0 bar
冷媒R113R114R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR444BR447AR448AR449AR449BR450AR452AR454BR455AR502R503R507AR513AR600R600aR717R744RE170
出口接口尺寸 [in]4 in
出口接口尺寸 [mm]100.0 mm
出口連接類型對接焊
包裝數量1 pc
包裝方式單個包裝(Single-PACK)
特性
可維修SVL Flexline 備用零件
品牌SVL Flexline
接頭標準ASME B 36.10M SCHEDULE 40
方向角型
流動方向雙向流
流動方向指示浮刻單向箭頭
流體12
溫度範圍 [°C] [最大值]200 °C
溫度範圍 [°C] [最小值]-60 °C
溫度範圍 [°F] [最大值]392 °F
溫度範圍 [°F] [最小值]-76 °F
產品名稱多功能閥體
產品群組多功能閥
產品說明閥體
產品配件SVL Flexline 配件
產品類型SVL-65BT 100
用於產品SVA-65BT 100
目錄II
認証CE 認証CRNEACUA
連接材質鋼材
閥體材質鋼材
零件方案名稱SVL-HT 65B

一般规格

特性
總重10.6 千克
淨重9.05 千克
特性
Volume26.676 公升
EAN/UPC5715255140122