148B6370
148B6370
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | SVL-65BT 80 A ANG Valve Housing |
| MWP | 943 psig |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| Temperature range [°C] [max] | 200 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| UL mark | Yes |
| 入口接口尺寸 [in] | 3 in |
| 入口接口尺寸 [mm] | 80.00 mm |
| 入口連接類型 | 對接焊 |
| 最大工作壓力 [bar] | 65.0 bar |
| 冷媒 | R113R114R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR444BR447AR448AR449AR449BR450AR452AR454BR455AR502R503R507AR513AR600R600aR717R744RE170 |
| 出口接口尺寸 [in] | 3 in |
| 出口接口尺寸 [mm] | 80.0 mm |
| 出口連接類型 | 對接焊 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 包裝數量 | 1 pc |
| 包裝方式 | 單個包裝(Single-PACK) |
| 可維修 | SVL Flexline 備用零件 |
| 品牌 | SVL Flexline |
| 接頭標準 | ASME B 36.10M SCHEDULE 40 |
| 方向 | 角型 |
| 流動方向 | 雙向流 |
| 流動方向指示 | 浮刻單向箭頭 |
| 流體 | 12 |
| 溫度範圍 [°F] [最大值] | 392 °F |
| 溫度範圍 [°F] [最小值] | -76 °F |
| 產品名稱 | 多功能閥體 |
| 產品群組 | 多功能閥 |
| 產品說明 | 閥體 |
| 產品配件 | SVL Flexline 配件 |
| 產品類型 | SVL-65BT 80 |
| 用於產品 | SVA-65BT 80 |
| 目錄 | II |
| 認証 | CE 認証CRNEACUA |
| 連接材質 | 鋼材 |
| 閥體材質 | 鋼材 |
| 零件方案名稱 | SVL-HT 65B |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 總重 | 6.55 千克 |
| 淨重 | 5.55 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| Volume | 17.708 公升 |
| EAN/UPC | 5715255140115 |