渦旋壓縮機, DSH184-3AL
120H2646
冷媒: R452B; R410A; R454B, 使用事業部: 製熱; 空調, 包裝方式: 工業包裝(I-PACK)
120H2646
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | DSH |
| Manifold enabled | No |
| Material Description | DSH184-3AL-INDUST |
| Model number | DSH184-3AL |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 208-230/3/60 |
| Oil level switch | None |
| Product line | Commercial Compressors |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| 使用事業部 | 空調製熱 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 冷媒 | R410AR452BR454B |
| 包裝數量 | 4 |
| 包裝方式 | 工業包裝(I-PACK) |
| 品牌技術 | 渦旋壓縮機 |
| 壓縮機電源 [V] | 208-230/3/60 |
| 描述 | DSH184-3AL |
| 產品名稱 | Scroll compressor DSH |
| 產品群組 | Hermetic compressors |
| 產品類型 | DSH184 |
| 製冷能力控制 | 固定速度 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 總重 | 76.12 千克 |
| 淨重 | 73.62 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |