渦旋壓縮機, DSF175A3ALAM
120H2471
冷媒: R32, 使用事業部: 空調, 包裝方式: 工業包裝(I-PACK)
120H2471
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | DSF |
| IDV | Yes |
| In scope of WEEE | No |
| IP 保護等級 | IP54(附電纜封套) |
| Manifold enabled | No |
| Material Description | DSF175-3AL-INDUST |
| Max pressure (PS) - high side | 48.70 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 32.70 bar |
| Model number | DSF175A3ALAM |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 208-230/3/60 |
| Oil level switch | None |
| Product line | Commercial Compressors |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| 低側 TS [最大值] | 53.0 °C |
| 低側 TS [最小值] | -35.0 °C |
| 低側容積 | 13.6 L |
| 低壓錶接口 | Schrader |
| 使用事業部 | 空調 |
| 充油量 [L] | 3.30 L |
| 最大操作電流 [MOC] | 62 A |
| 冷媒 | R32 |
| 包裝數量 | 8 |
| 包裝方式 | 工業包裝(I-PACK) |
| 吸氣口材料 | - |
| 吸氣接口高度 [mm] | 278 mm |
| 吸氣連接尺寸 [in] | 1-3/8 in |
| 吸氣連接管道尺寸 [in] | 1-3/8 in |
| 品牌技術 | 渦旋壓縮機 |
| 圖紙編號 | 8560246 |
| 堵轉電流 (LRA)[A] | 315 A |
| 壓縮機電源 [V] | 208-230/3/60 |
| 安裝扭矩 [Nm] | 15.00 N-m |
| 安裝標準 | ODF |
| 安裝護套 | ODF |
| 排氣接口高度 [mm] | 509 mm |
特性 | 值 |
|---|---|
| 排氣連接尺寸 [in] | 7/8 in |
| 排氣連接管道尺寸 [in] | 7/8 in |
| 排氣量 [cm3] | 151.70 cm³ |
| 接地扭矩 [Nm] | 2.00 N-m |
| 描述 | DSF175-3 |
| 旋轉速度(60Hz [rpm] | 3500 rpm |
| 標稱電壓低值(60Hz)[V] | 208 V |
| 標稱電壓高值(60Hz) [V] | 230 V |
| 每小時啟動次數 [Max] | 12 |
| 油參考 | 185SL |
| 油平衡 | 1-3/4'' Rotolock |
| 油類型 | POE |
| 液體噴射 | No |
| 產品名稱 | Scroll compressor DSF |
| 產品群組 | Hermetic compressors |
| 產品類型 | DSF175 |
| 直徑 [mm] | 243 mm |
| 相位 | 3 |
| 相同線圈三相壓縮機的線圈電阻 [Ohm] | 0.22 Ohm |
| 視液鏡安裝 | 螺紋 |
| 視液鏡扭矩 [Nm] | 50 N-m |
| 節能器 | No |
| 總高度 [mm] | 542.0 mm |
| 製冷劑充注量 [kg] [Max] | 10.00 kg |
| 製冷能力控制 | 固定速度 |
| 認証 | UL |
| 連接類型 | 銅焊 |
| 電壓範圍低值(60Hz)[V] | 187 V |
| 電壓範圍高值(60Hz) [V] | 253 V |
| 電源扭矩 [Nm] | 3.00 N-m |
| 電源連接 | 螺絲 4.8 mm |
| 頻率 [Hz] | 60 |
| 馬達保護 | 內置超載保護器 |
| 高側 TS [最大值] | 150.0 °C |
| 高側 TS [最小值] | -35.0 °C |
| 高側容積 | 0.7 L |
| 高壓錶接口 | 無 |
| 黏度 [cP] | 40.0 cP |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 總重 | 72.75 千克 |
| 淨重 | 69 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |