Danfoss logo
SH180 SH240 DSH240 SH295 DSH295 DSF240 DSF270 DSF295 DSF325 - 8556208

渦旋壓縮機, DSF325A9ABA

120H1619

冷媒: R32, 使用事業部: 空調, 壓縮機電源 [V]: 380-400/3/60, 包裝方式: 單個包裝(Single-PACK)

产品规格

特性
CE markYes
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyDSF
IDVYes
In scope of WEEENo
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSF325-9-AB-SINGLE
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side31.20 bar
Model numberDSF325A9ABA
Network power supply [V/Ph/Hz]380-400/3/60
Oil level switchNone
Product lineCommercial Compressors
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
低側 TS [最大值]51.0 °C
低側 TS [最小值]-35.0 °C
低側容積27.5 L
低壓錶接口Schrader
低壓錶接口扭矩 [Nm]15 N-m
使用事業部空調
充油量 [L]6.10 L
最大操作電流 [MOC]65 A
冷媒R32
包裝數量1
包裝方式單個包裝(Single-PACK)
吸氣接口高度 [mm]302 mm
品牌技術渦旋壓縮機
圖紙編號8556208
堵轉電流 (LRA)[A]317 A
壓縮機電源 [V]380-400/3/60
安裝標準ODF
安裝護套ODF
技術渦旋
排氣接口高度 [mm]618 mm
排氣量 [cm3]276.20 cm³
排油1/4'' 喇叭口
特性
排油口扭矩 [Nm]35 N-m
描述DSF325-9
旋轉速度(60Hz [rpm]3500 rpm
標稱電壓低值(60Hz)[V]380 V
標稱電壓高值(60Hz) [V]400 V
每小時啟動次數 [Max]12
油參考185SL
油平衡2-1/4'' Rotolock
油類型POE
液體噴射No
測試低壓 [bar] [最大值]34.3 bar
測試壓差 [bar] [Max]37 bar
測試高壓 [bar] [最大值]53.6 bar
產品名稱Scroll compressor DSF
產品群組Hermetic compressors
產品類型DSF325
直徑 [mm]318 mm
相位3
相同線圈三相壓縮機的線圈電阻 [Ohm]0.36 Ohm
視液鏡安裝螺紋
視液鏡扭矩 [Nm]50 N-m
節能器No
總高度 [mm]653.0 mm
製冷劑充注量 [kg] [Max]15.00 kg
製冷能力控制固定速度
認証CE 認証ULUKCA
逆向旋轉保護電子模組
配置代碼單機
電壓範圍低值(60Hz)[V]342 V
電壓範圍高值(60Hz) [V]440 V
頻率 [Hz]60
額定負載電流 (RLA) [A]52 A
顏色
馬達保護電子保護模組,110/240 V
高側 TS [最大值]150.0 °C
高側 TS [最小值]-35.0 °C
高側容積2.9 L
高壓錶接口
黏度 [cP]40.0 cP

一般规格

特性
總重112 千克
淨重110 千克
Volume590.625 公升
特性
EAN/UPC5702424633288
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm