渦旋壓縮機, DSF485A9ABA
120H1617
冷媒: R32, 使用事業部: 空調, 壓縮機電源 [V]: 380-400/3/60, 包裝方式: 單個包裝(Single-PACK)
120H1617
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | DSF |
| IDV | Yes |
| In scope of WEEE | No |
| Manifold enabled | No |
| Material Description | DSF485-9-AB-SINGLE |
| Max pressure (PS) - high side | 48.70 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 31.20 bar |
| Model number | DSF485A9ABA |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-400/3/60 |
| Oil level switch | None |
| Product line | Commercial Compressors |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| UL mark | Yes |
| 低側 TS [最大值] | 51.0 °C |
| 低側 TS [最小值] | -35.0 °C |
| 低側容積 | 27.5 L |
| 低壓錶接口 | Schrader |
| 使用事業部 | 空調 |
| 充油量 [L] | 6.10 L |
| 最大操作電流 [MOC] | 96 A |
| 冷媒 | R32 |
| 包裝數量 | 1 |
| 包裝方式 | 單個包裝(Single-PACK) |
| 吸氣接口高度 [mm] | 302 mm |
| 品牌技術 | 渦旋壓縮機 |
| 圖紙編號 | 8556198 |
| 堵轉電流 (LRA)[A] | 479 A |
| 壓縮機電源 [V] | 380-400/3/60 |
| 安裝標準 | ODF |
| 安裝護套 | ODF |
| 寬度 [mm] | 371.00 mm |
| 技術 | 渦旋 |
| 排氣接口高度 [mm] | 667 mm |
| 排氣量 [cm3] | 407.20 cm³ |
| 排油 | 1/4'' 喇叭口 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 描述 | DSF485-9 |
| 旋轉速度(60Hz [rpm] | 3500 rpm |
| 標稱電壓低值(60Hz)[V] | 380 V |
| 標稱電壓高值(60Hz) [V] | 400 V |
| 每小時啟動次數 [Max] | 12 |
| 油參考 | 185SL |
| 油平衡 | 2-1/4'' Rotolock |
| 油類型 | POE |
| 液體噴射 | No |
| 測試低壓 [bar] [最大值] | 34.3 bar |
| 測試壓差 [bar] [Max] | 37 bar |
| 測試高壓 [bar] [最大值] | 53.6 bar |
| 產品名稱 | Scroll compressor DSF |
| 產品群組 | Hermetic compressors |
| 產品類型 | DSF485 |
| 直徑 [mm] | 333 mm |
| 相位 | 3 |
| 相同線圈三相壓縮機的線圈電阻 [Ohm] | 0.19 Ohm |
| 視液鏡安裝 | 螺紋 |
| 視液鏡扭矩 [Nm] | 50 N-m |
| 節能器 | No |
| 總高度 [mm] | 726.0 mm |
| 製冷劑充注量 [kg] [Max] | 17.00 kg |
| 製冷能力控制 | 固定速度 |
| 認証 | CE 認証ULUKCA |
| 逆向旋轉保護 | 電子模組 |
| 配置代碼 | 單機 |
| 長度 [mm] | 371.0 mm |
| 電壓範圍低值(60Hz)[V] | 342 V |
| 電壓範圍高值(60Hz) [V] | 440 V |
| 頻率 [Hz] | 60 |
| 額定負載電流 (RLA) [A] | 76 A |
| 顏色 | 藍 |
| 馬達保護 | 電子保護模組,110/240 V |
| 高側 TS [最大值] | 150.0 °C |
| 高側 TS [最小值] | -35.0 °C |
| 高側容積 | 2.9 L |
| 高壓錶接口 | 無 |
| 黏度 [cP] | 40.0 cP |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 總重 | 119 千克 |
| 淨重 | 112 千克 |
| Volume | 590.625 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424633301 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |