渦旋壓縮機, DSH090A4ALC
120H1183
冷媒: R452B; R410A; R454B, 使用事業部: 空調, 壓縮機電源 [V]: 380-415/3/50 460/3/60, 包裝方式: 工業包裝(I-PACK)
120H1183
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.38.18.3.1 |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Discontinued models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I |
| Family | DSH |
| IDV | Yes |
| In scope of WEEE | No |
| IP 保護等級 | IP54(附電纜封套) |
| Manifold enabled | No |
| Material Description | DSH090-4AL-INDUST |
| Max pressure (PS) - high side | 48.70 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 33.30 bar |
| Model number | DSH090A4ALC |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Oil level switch | None |
| Product line | Commercial Compressors |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788 |
| SCIP dossier product name | CSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| UL mark | Yes |
| 低側 TS [最大值] | 55.0 °C |
| 低側 TS [最小值] | -35.0 °C |
| 低側容積 | 11.7 L |
| 使用事業部 | 空調 |
| 充油量 [L] | 3.00 L |
| 最大持續電流 (MCC) [A] | 22 A |
| 最大操作電流 [MOC] | 19 A |
| 冷媒 | R410AR452BR454B |
| 包裝數量 | 8 |
| 包裝方式 | 工業包裝(I-PACK) |
| 吸氣口材料 | - |
| 吸氣接口高度 [mm] | 235 mm |
| 吸氣連接尺寸 [in] | 1-1/8 in |
| 吸氣連接管道尺寸 [in] | 1-1/8 in |
| 品牌技術 | 渦旋壓縮機 |
| 圖紙編號 | 8560004 |
| 堵轉電流 (LRA)[A] | 98 A |
| 壓縮機電源 [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| 安裝扭矩 [Nm] | 15.00 N-m |
| 安裝標準 | ODF |
| 已發貨的安裝 | 安裝套件附橡膠墊、螺栓、螺帽、護套和墊圈 |
| 已發貨的油料 | 初始充油量 |
| 已發貨的說明 | 安裝說明 |
| 技術 | 渦旋 |
| 排氣接口高度 [mm] | 451 mm |
特性 | 值 |
|---|---|
| 排氣連接尺寸 [in] | 7/8 in |
| 排氣連接管道尺寸 [in] | 7/8 in |
| 排氣量 [cm3] | 88.40 cm³ |
| 接地扭矩 [Nm] | 2.00 N-m |
| 描述 | DSH090-4 (Old) |
| 旋轉速度(50Hz [rpm] | 2900 rpm |
| 旋轉速度(60Hz [rpm] | 3500 rpm |
| 替換代碼 | 120H1512 |
| 標稱電壓低值(50Hz [V] | 380 V |
| 標稱電壓低值(60Hz)[V] | 460 V |
| 標稱電壓高值(50Hz) [V] | 415 V |
| 標稱電壓高值(60Hz) [V] | 460 V |
| 每小時啟動次數 [Max] | 12 |
| 油參考 | 160SZ |
| 油平衡 | 1-3/4"Rotolock |
| 油類型 | POE |
| 測試低壓 [bar] [最大值] | 33.3 bar |
| 測試壓差 [bar] [Max] | 37 bar |
| 測試高壓 [bar] [最大值] | 48.7 bar |
| 產品名稱 | Scroll compressor DSH |
| 產品群組 | Hermetic compressors |
| 產品類型 | DSH090 |
| 直徑 [mm] | 243 mm |
| 相位 | 3 |
| 相同線圈三相壓縮機的線圈電阻 [Ohm] | 1.47 Ohm |
| 視液鏡安裝 | 螺紋 |
| 視液鏡扭矩 [Nm] | 50 N-m |
| 節能器 | No |
| 總高度 [mm] | 482.0 mm |
| 製冷劑充注量 [kg] [Max] | 8.00 kg |
| 製冷能力控制 | 固定速度 |
| 認証 | CE 認証ULUKCA |
| 連接類型 | 銅焊 |
| 配置代碼 | 單機 |
| 電壓範圍低值(50Hz) [V] | 342 V |
| 電壓範圍低值(60Hz)[V] | 414 V |
| 電壓範圍高值(50Hz) [V] | 457 V |
| 電壓範圍高值(60Hz) [V] | 506 V |
| 電源扭矩 [Nm] | 3.00 N-m |
| 電源連接 | 螺絲 4.8 mm |
| 頻率 [Hz] | 50/60 |
| 額定負載電流 (RLA) [A] | 14.3 A |
| 顏色 | 藍 |
| 馬達保護 | 內置超載保護器 |
| 高側 TS [最大值] | 150.0 °C |
| 高側 TS [最小值] | -35.0 °C |
| 高側容積 | 0.7 L |
| 高壓錶接口 | 無 |
| 黏度 [cP] | 32.0 cP |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 總重 | 61.91 千克 |
| 淨重 | 58 千克 |
| Volume | 0.408 立方米 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424542771 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |