097U0399
097U0399
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | MBT 155 Apply to 097U7151 |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Supply voltage [V] DC [max] | 32.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 10.00 V |
| 保護管 | 6.0 mm |
| 保護管材質 | AISI 316 TI |
| 保護管直徑 | 0.236 in |
| 傳感器設定範圍 [°C] [最大值] | 200 °C |
| 傳感器設定範圍 [°C] [最小值] | 0 °C |
| 傳感器設定範圍 [°F] [最大值] | 392 °F |
| 傳感器設定範圍 [°F] [最小值] | 32 °F |
| 傳送器類型 | 整合的 |
| 最大的環境溫度 | 85 °C |
| 最大的環境溫度 | 185 °F |
| 包裝數量 | 13 pc |
| 包裝方式 | 多個包裝(M-PACK) |
| 外殼等級 IP | IP65 |
| 感測元件公差 | Class B |
| 感測元件數 [pc] | 1 pc |
| 感測元件標準 | ISO 60751 |
| 感測元件電阻 [Ohm] | 1000 Ohm |
| 感測元件類型 | Pt |
| 感測器插芯 | 可替換 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 接頭標準 | ISO 228 |
| 插入長度 | 100 mm |
| 操作口材料 | 不銹鋼 |
| 操作接口 公 / 母 | 公 |
| 操作接口尺寸 | 1/4 |
| 操作接口標準 | ISO 228-1-A |
| 操作接口類型 | G |
| 標準電氣接頭 | EN 175301-803-A |
| 測量範圍 [°C] [最大值] | 200 °C |
| 測量範圍 [°C] [最小值] | 0 °C |
| 測量範圍 [°F] [最大值] | 392 °F |
| 測量範圍 [°F] [最小值] | 32 °F |
| 溫度範圍 [°C] [最大值] | 200 °C |
| 溫度範圍 [°C] [最小值] | -50 °C |
| 溫度範圍 [°F] [最大值] | 392 °F |
| 溫度範圍 [°F] [最小值] | -58 °F |
| 產品名稱 | 溫度變送器 |
| 產品群組 | 感測器 |
| 置入長度 | 3.940 in |
| 置入類型 | 固定 |
| 認証 | CE 認証 |
| 輸出信號 | Current |
| 輸出訊號 [mA] [最大值] | 20 mA |
| 輸出訊號 [mA] [最小值] | 4 mA |
| 連接材質 | 不銹鋼 |
| 連接類型 | G |
| 電氣接頭, 公/母 | 公和母 |
| 電氣接頭尺寸 | Pg 9 |
| 電氣連接 | Angular connector |
| 類型名稱 | MBT 155 Apply to 097U7151 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 總重 | 0.117 千克 |
| 淨重 | 0.107 千克 |
| Volume | 0.495 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255140849 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |