電子式溫控控制, EETc 21
080N0013
電源電壓 [V] AC: 120, 包裝方式: 工業包裝(I-PACK), 包裝數量: 150
080N0013
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| Cable Door Sensor | 080N0313 - 0314 |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 7(a)7(c)-I |
| Magnetic Door Sensor | 080N0311 - 0312 |
| Material Description | EET Compact, 2 relay,120 V, 50/60 Hz 150 |
| Other RoHS documentation | EAEU RoHS |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 7ab620d9-7803-44e6-89c8-98d97ccba2f4 |
| SCIP dossier product name | EETc and EETa |
| UL mark | Yes |
| 主繼電器額定值 | 16(16) A |
| 冷凝器感測器類型 | 080N0307 - 0308 |
| 功能 | Refrigeration Controller |
特性 | 值 |
|---|---|
| 包裝數量 | 150 pc |
| 包裝方式 | 工業包裝(I-PACK) |
| 可維修 | No |
| 塗層 | 鍍膜印刷電路板 |
| 溫度感測器類型 | 080N0300 - 0303 |
| 溫度設定 | Knob |
| 產品名稱 | 電子式溫控控制 |
| 產品群組 | 溫度控制 |
| 產品配件 | Electron. control accessories |
| 產品類型 | EETc 21 |
| 終端數量 | 4 pc |
| 認証 | CE 認証CQCEACLLC CDC TYSKNSFRCMcURus |
| 調節軸 | 附止擋 |
| 輔助接點數 [pc] | 0 pc |
| 鏟式端子尺寸 | 6.3 x 0.8 mm 調整片 |
| 除霜感測器類型 | 080N0304 - 0306 |
| 電源電壓 [V] AC | 120 V |
| 頻率 [Hz] | 50/60 Hz |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 總重 | 0.085 千克 |
| 淨重 | 0.007 千克 |
| Volume | 0.36 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428549806 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |