Danfoss logo
EETc 22 080N0011

電子式溫控控制, EETc 22

080N0011

電源電壓 [V] AC: 230, 包裝方式: 工業包裝(I-PACK), 包裝數量: 150

产品规格

特性
值
Cable Door Sensor080N0313 - 0314
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(a)7(c)-I
Magnetic Door Sensor080N0311 - 0312
Material DescriptionEET Compact,2 relay,230 V, 50/60 Hz 150
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.7ab620d9-7803-44e6-89c8-98d97ccba2f4
SCIP dossier product nameEETc and EETa
UL markYes
主繼電器額定值16(16) A
冷凝器感測器類型080N0307 - 0308
功能Refrigeration Controller
特性
值
包裝數量150 pc
包裝方式工業包裝(I-PACK)
可維修No
塗層鍍膜印刷電路板
溫度感測器類型080N0300 - 0303
溫度設定Knob
產品名稱電子式溫控控制
產品群組溫度控制
產品配件Electron. control accessories
產品類型EETc 22
終端數量4 pc
認証CE 認証CQCEACLLC CDC TYSKNSFRCMcURus
調節軸附止擋
輔助接點數 [pc]0 pc
鏟式端子尺寸6.3 x 0.8 mm 調整片
除霜感測器類型080N0304 - 0306
電源電壓 [V] AC230 V
頻率 [Hz]50/60 Hz

一般规格

特性
值
總重0.086 千克
淨重0.007 千克
Volume0.353 公升
特性
值
EAN/UPC5702428549783
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm