Electron. control accessories, Service cable
080G5067
Type designation: Service cable, Used for product: EKE 100 2V; EKE 110 1V; EKE 100 1V
080G5067
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Service cable EKE 100 and 110 1m |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
特性 | 值 |
|---|---|
| RoHS 合於規範 | Yes - RoHS ok |
| 包裝數量 | 27 pc |
| 包裝方式 | 多個包裝(M-PACK) |
| 產品名稱 | Cable |
| 產品群組 | Electron. control accessories |
| 產品類型 | Accessory |
| 用於產品 | EKE 100 1VEKE 100 2VEKE 110 1V |
| 類型名稱 | Service cable |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 總重 | 0.045 千克 |
| 淨重 | 0.039 千克 |
| Volume | 0.074 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255125532 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |