Danfoss logo
ERC 211, ERC 213, ERC 214

電子式冷凍控制, ERC 211

080G3459

數位輸入數 (DI) [pc]: 0, 電源電壓 [V] AC: 197 - 250, 包裝方式: 工業包裝(I-PACK), 包裝數量: 30

产品规格

特性
值
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display colourRed
Division25
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(a)7(c)-I6(c)
In scope of WEEEYes
Material DescriptionERC 211,Controller, RED LED,230V,I-Pack
Other RoHS documentationEAEU RoHS
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
SCIP dossier no.2c9550d9-2fd2-41c8-91e9-8b1b0d9c639d
SCIP dossier product nameERC21x, EKC 22x
特性
值
UL markYes
包裝數量30 pc
包裝方式工業包裝(I-PACK)
可維修No
應用領域玻璃門販賣機
控制器類型Commercial Refrigeratio
數位輸入數 (DI) [pc]0 pc
數位輸出數 (DO) [pc]1 pc
產品名稱電子式冷凍控制
產品群組溫度控制
產品配件Electron. control accessories
產品類型ERC 211
認証CE 認証CQCEACENECNSFcURus
電源電壓 [V] AC [最大值]250 V
電源電壓 [V] AC [最小值]197 V
頻率 [Hz]50/60 Hz
類比輸入數 (AI) [pc]2 pc

一般规格

特性
值
總重0.171 千克
淨重0.147 千克
特性
值
EAN/UPC5715162509081
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm