Danfoss logo
ERC 211, ERC 213, ERC 214 with shadow

電子式冷凍控制, ERC 213

080G3264

數位輸入數 (DI) [pc]: 1, 電源電壓 [V] AC: 100 - 125, 包裝方式: 多個包裝(M-PACK), 包裝數量: 20

该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

建议更换: 080G3467

产品规格

特性
值
Accessory (EF013236)TRUE
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
Depth (EF000049)90
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display colourRed
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(a)7(c)-I6(c)
Height (EF000040)90
In scope of WEEEYes
Material DescriptionKIT - ERC 213, RED LED,115V
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
SCIP dossier no.2c9550d9-2fd2-41c8-91e9-8b1b0d9c639d
SCIP dossier product nameERC21x, EKC 22x
Spare part (EF013237)TRUE
特性
值
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
UL markYes
Width (EF000008)90
包裝數量20 pc
包裝方式多個包裝(M-PACK)
可維修No
應用領域玻璃門販賣機
控制器類型商用冷凍
數位輸入數 (DI) [pc]1 pc
數位輸出數 (DO) [pc]3 pc
產品名稱電子式冷凍控制
產品群組溫度控制
產品配件Electron. control accessories
產品類型ERC 213
認証CE 認証CQCEACENECNSFcURus
電源電壓 [V] AC [最大值]125 V
電源電壓 [V] AC [最小值]100 V
頻率 [Hz]60 Hz
類比輸入數 (AI) [pc]3 pc

一般规格

特性
值
總重0.256 千克
淨重0.231 千克
Volume0.48 公升
特性
值
EAN/UPC5702428911139
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm