Danfoss logo
TGE_067N2092, 067N2266, 067N2268

感溫式膨脹閥套件套件, TGE, R410A

067N3006

溫度範圍 [°C]: -25 - 10, 芯子流口容量: 32, 壓力平衡: 外部平衡

产品规格

特性
值
Accessory (EF013236)TRUE
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionTGE 9 ExpansionValve Solder M/12
MOP 壓力 [psig]MOP 165
MOP 溫度 [°C]15 °C
MOP 點60 °F
MWP711 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.3c484d77-61a0-4822-8540-e10a4d795088
SCIP dossier product nameTGE -Thermostatic expansion valve
Spare part (EF013237)TRUE
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-25 °C
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
UL markYes
UL 核准冷媒R410A
元件最高溫度 [°C]110 °C
元件最高溫度 [°F]230 °F
入口尺寸 [in]5/8 in
入口連接類型軟焊, ODF
最大工作壓力 [bar]49.0 bar
冷媒R410A
出口尺寸 [in]7/8 in
出口連接類型軟焊, ODF
包裝數量12 pc
特性
值
包裝方式多個包裝(M-PACK)
可維修No
同一產品067N3026
含零件感溫包背帶
壓力平衡外部平衡
工況,範圍 N [公制]tcond=38 °Ctevap=4.4 °Ctliq=37 °C
工況,範圍 N [英制]tcond=100 °Ftevap=40 °Ftliq=98 °F
平衡埠 [是/否]是
平衡管尺寸1/4 in
平衡管連接類型軟焊, ODF
方向直通方向
毛細管1500 mm
毛細管長度59.0 in
流動方向雙向流
流動方向指示浮刻單向箭頭
流體2
溫度範圍 [°F] [最大值]50 °F
溫度範圍 [°F] [最小值]-15 °F
產品名稱感溫式膨脹閥套件套件
產品群組膨脹閥
產品配件TXV 配件
產品類型TGE
目錄Art. 4, par. 3
芯子流口容量32.00 kW
芯子流口容量 [TR]9.00 TR
芯子流口尺寸8
認証C UL US 列出EACUA
連接材質銅
過熱度設定可調式
閥體材質黃銅
靜態過熱度 (SS) [°C]4.00 °C
靜態過熱度 (SS) [°F]7.20 °F

一般规格

特性
值
總重0.479 千克
淨重0.37 千克
Volume1.739 公升
特性
值
EAN/UPC5702428139878
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm