感溫式膨脹閥套件套件, TGE, R22/R407C
067N2157
溫度範圍 [°C]: -40 - 10, 芯子流口容量: 38, 壓力平衡: 外部平衡
067N2157
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Material Description | TGEX 11 |
| MWP | 711 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 3c484d77-61a0-4822-8540-e10a4d795088 |
| SCIP dossier product name | TGE -Thermostatic expansion valve |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Temperature range [°C] [max] | 10 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| UL mark | Yes |
| UL 核准冷媒 | R22R407C |
| 元件最高溫度 [°C] | 110 °C |
| 元件最高溫度 [°F] | 230 °F |
| 入口尺寸 [in] | 5/8 in |
| 入口連接類型 | 軟焊, ODF |
| 最大工作壓力 [bar] | 49.0 bar |
| 冷媒 | R22/R407C |
| 出口尺寸 [in] | 7/8 in |
| 出口連接類型 | 軟焊, ODF |
| 包裝數量 | 12 pc |
| 包裝方式 | 多個包裝(M-PACK) |
| 可維修 | No |
特性 | 值 |
|---|---|
| 同一產品 | 067N2177 |
| 含零件 | 感溫包背帶 |
| 壓力平衡 | 外部平衡 |
| 工況,範圍 N [公制] | tcond=38 °Ctevap=4.4 °Ctliq=37 °C |
| 工況,範圍 N [英制] | tcond=100 °Ftevap=40 °Ftliq=98 °F |
| 平衡埠 [是/否] | 是 |
| 平衡管尺寸 | 1/4 in |
| 平衡管連接類型 | 軟焊, ODF |
| 方向 | 直通方向 |
| 毛細管 | 1500 mm |
| 毛細管長度 | 59.0 in |
| 流動方向 | 雙向流 |
| 流動方向指示 | 浮刻單向箭頭 |
| 流體 | 2 |
| 溫度範圍 [°F] [最大值] | 50 °F |
| 溫度範圍 [°F] [最小值] | -40 °F |
| 產品名稱 | 感溫式膨脹閥套件套件 |
| 產品群組 | 膨脹閥 |
| 產品配件 | TXV 配件 |
| 產品類型 | TGE |
| 目錄 | Art. 4, par. 3 |
| 芯子流口容量 | 38.00 kW |
| 芯子流口容量 [TR] | 11.00 TR |
| 芯子流口尺寸 | 11 |
| 認証 | C UL US 列出EACUA |
| 連接材質 | 銅 |
| 過熱度設定 | 可調式 |
| 閥體材質 | 黃銅 |
| 靜態過熱度 (SS) [°C] | 4.00 °C |
| 靜態過熱度 (SS) [°F] | 7.20 °F |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 總重 | 0.489 千克 |
| 淨重 | 0.38 千克 |
| Volume | 1.739 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428139359 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |