Danfoss logo
TI 16C_047H4201, 047H4202, 047H4203

過載電驛/繼電器(Relay), TI 9C-5

047H3138

DOL 馬達啟動器電流 [A] [最小值]: 2.7, DOL 馬達啟動器電流 [A] [最大值]: 4.2
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

产品规格

特性
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DOL 馬達啟動器電流 [A] [最大值]4.20 A
DOL 馬達啟動器電流 [A] [最小值]2.70 A
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEEYes
Material DescriptionTI 9C-5 Overload Relay 2.7 - 4.2A M/60
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
特性
UL markYes
UL 認證名稱E82701
包裝數量10 pc
包裝方式多個包裝(M-PACK)
同一產品047H4068
星-三角啟動器電流 [A] [最大值]7.30 A
星-三角啟動器電流 [A] [最小值]4.70 A
產品名稱過載電驛/繼電器(Relay)
產品群組接觸器與馬達啟動器
產品類型TI 9C-5
用於產品迷你接觸器 CI 5-
認証CE 認証EACLLC CDC TYSKUKCAUL

一般规格

特性
總重0.116 千克
淨重0.116 千克
Volume0.233 公升
特性
EAN/UPC5702423270590
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm