斷路器, CTI 25M
047B3146
用於產品: 馬達, 功能: 過載和短路保護, 關斷能力 Ics: 100, AC-3 最大負載 [kW]: 0.75
本产品已停产。
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。
047B3146
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| AC-3 最大負載 [kW] | 0.75 kW |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | CTI 25M Circuit breaker M/20 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| UL mark | Yes |
特性 | 值 |
|---|---|
| UL 認證名稱 | E148460 |
| 最大觸發電壓 | 33.0 A |
| 功能 | 過載和短路保護 |
| 包裝數量 | 20 pc |
| 包裝方式 | 多個包裝(M-PACK) |
| 產品名稱 | 斷路器 |
| 產品群組 | 接觸器與馬達啟動器 |
| 產品類型 | CTI 25M |
| 用於產品 | 馬達 |
| 認証 | CE 認証EACLLC CDC TYSKUKCAc UL us |
| 關斷能力 Ics | 100 kA |
| 電流範圍 [A] [最大值] | 2.50 A |
| 電流範圍 [A] [最小值] | 1.60 A |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 總重 | 0.334 千克 |
| 淨重 | 0.309 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| Volume | 0.377 公升 |
| EAN/UPC | 5702423144891 |