接觸器, CI 37
037H005632
主接點: 3, AC-1 load Ith, open: 80, 線圈電壓: 220 - 230, 線圈電壓: 220
本产品已停产。
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。
037H005632
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| AC-1 load Ith, open | 80.0 A |
| AC-3 load Ie | 37.0 A |
| AC-3 功率 | 10.0 kW |
| AC-3 功率 | 18.5 kW |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | CI 37 cont. 37A, 220-230/50 220/60 V |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
特性 | 值 |
|---|---|
| UL mark | Yes |
| UL 認證名稱 | E63581 |
| 主接點 | 3 |
| 交流 1 負載導示 | 63.0 A |
| 包裝數量 | 18 pc |
| 包裝方式 | 多個包裝(M-PACK) |
| 同一產品 | 037H005632 |
| 產品名稱 | 接觸器 |
| 產品群組 | 接觸器與馬達啟動器 |
| 產品類型 | CI 37 |
| 線圈電壓 | 220 V |
| 線圈電壓 @ 50Hz [最大值] | 230 V |
| 線圈電壓 @ 50Hz [最小值] | 220 V |
| 認証 | CE 認証EACLLC CDC TYSKUKCAUL |
| 附加輔助接點 | 4 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 總重 | 0.81 千克 |
| 淨重 | 0.764 千克 |
| Volume | 1.13 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423053278 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |