Danfoss logo
-product-details

034Z5002

产品规格

特性
值
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Flow characteristicLinear
Internal conn. Male/FemaleFemale
Material DescriptionExpansion module MDL EXM 020 I/10
MWP508 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rated capacity R1234yf [kW]8.22 kW
Rated capacity R1234yf [TR]2.34 TR
Rated capacity R290 [kW]15.53 kW
Rated capacity R290 [TR]4.42 TR
儲存溫度範圍 [°C] [最大值]70 °C
儲存溫度範圍 [°C] [最小值]-30 °C
儲存溫度範圍 [°F] [最大值]158 °F
儲存溫度範圍 [°F] [最小值]-22 °F
內部接頭尺寸28
內部接頭尺寸形式ProTight metric thread
最大工作壓力 [bar]35.0 bar
最大洩漏量 [cm³/min]210 cm³/min
最大開啟壓差 (MaxOPD) [psig]508 psig
最大開啟壓差 MaxOPD [bar]35.0 bar
冷媒R1234yfR134aR290R32R410A
冷媒溫度 [ºC] [最大值]85 °C
冷媒溫度 [ºC] [最小值]-30 °C
冷媒溫度 [ºF] [最大值]185 °F
冷媒溫度 [ºF] [最小值]-22 °F
包裝數量10 pc
包裝方式工業包裝(I-PACK)
外部接頭, 公/母公
特性
值
外部接頭尺寸24
外部接頭類型ProTight metric thread
工況 [SI]Subcooling=0 ºcSuperheat=0 ºCtcond=38 ºCtevap=5 ºC
手動操作選項AST-G 服務驅動器手動線圈
步進模式1-2 勵磁 (半步進)2-2 勵磁 (全步進)
流動方向雙向流
流口尺寸 [mm]2.00 mm
潤滑油相容性POE
環境溫度範圍 [°C] [最大值]70 °C
環境溫度範圍 [°C] [最小值]-30 °C
環境溫度範圍 [°F] [最大值]158 °F
環境溫度範圍 [°F] [最小值]-22 °F
產品名稱Expansion module
產品群組模組與組件
產品類型MDL EX020
目錄Art. 4, par. 3
相對濕度 (RH) [%] [最大值]95 % RH
相對濕度 (RH) [%] [最小值]0 % RH
總步數480(半步進)
逆流開閥脈衝55 ± 16 steps
零件方案名稱MDL EX020
順流開閥脈衝55 ± 16 steps
額定製冷能力 R134a [kW]11.22 kW
額定製冷能力 R134a [TR]3.19 TR
額定製冷能力 R32 [kW]26.26 kW
額定製冷能力 R32 [TR]7.47 TR
額定製冷能力 R410A [kW]17.78 kW
額定製冷能力 R410A [TR]5.06 TR
馬達類型永久磁鐵步進馬達