Danfoss logo
Connector ass'y, male M28, 3/4''x10

034G4568

产品规格

特性
值
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Internal conn. Male/FemaleMale
Material DescriptionConnector ass'y, male M28, 3/4 inch I/60
MWP711 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
內部接頭尺寸28
內部接頭尺寸形式ProTight metric thread
最大工作壓力 [bar]49.0 bar
最大鎖緊扭矩 [Nm]120 Nm
冷媒R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407CR410AR447AR448AR449AR452BR454AR454BR454CR455AR507R513AR600a
包裝數量60 pc
特性
值
包裝方式工業包裝(I-PACK)
外部接頭尺寸3/4 mm
外部接頭類型Solder, ODF
操作溫度 [°C] [最大值]120 °C
操作溫度 [°C] [最小值]-30 °C
操作溫度 [°F] [最大值]248 °F
操作溫度 [°F] [最小值]-22 °F
產品名稱轉接器
產品群組通用配件
產品類型PSA
連接材質不銹鋼

一般规格

特性
值
總重80 Gram
淨重80 Gram
特性
值
EAN/UPC5715162982525
Proposition 65Cancer