Plate, S86/PL.05 304 TL 1234R/L S.L
030U0290
Connection: DN150, Material: AISI304, Thickness [mm]: 0.4
030U0290
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | AISI304 |
| Material Description | S86 PL. 0,5 AISI 304 TL 1234R/L SL |
| Model | S86/PL.05 304 TL 1234R/L S.L |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Sealing | SONDER LOCK |
特性 | 值 |
|---|---|
| 厚度 [mm] | 0.4 mm |
| 接口 | DN150 |
| 產品名稱 | Spare part |
| 產品群組 | Heat exchangers |
| 產品類型 | Plate |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 總重 | 3.85 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 淨重 | 3.85 千克 |