027X5080
027X5080
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | ICF SS 25-6-42S15-STD |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| 包裝數量 | 1 pc |
| 包裝方式 | 單個包裝(Single-PACK) |
| 含零件 | CVP-L |
| 接頭標準 | ASME B 16.11 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 方向 | 直通方向 |
| 產品名稱 | 組合閥 |
| 產品群組 | Regionally specified kits |
| 產品說明 | 控制解決方案 |
| 產品類型 | ICF SS 25-6-42S10 |
| 連接尺寸 [in] | 1 1/4 in |
| 連接類型 | 套焊 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 總重 | 28.61 千克 |
| 淨重 | 27.367 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| Volume | 65.121 公升 |