Danfoss logo
ICAD 1200A

Actuator, ICAD 1200A

027H9077

產品類型: ICAD 1200A, 用於產品: ICM100; ICM 40; ICM 50; ICM 65; ICM125; ICM150

该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: 電動操作閥元件

产品规格

特性
值
Accessory (EF013236)TRUE
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
Material DescriptionICAD 1200A Actuator
Output configurationNPN Transistor
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.aaf4df04-232e-4c2f-a798-03522fc35abf
SCIP dossier product nameICAD
Spare part (EF013237)TRUE
Supply voltage [V] DC24.00 V
Temperature range [°C] [max]50 °C
Temperature range [°C] [min]-30 °C
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
UL markYes
UL 認證名稱冷媒閥 53R0
功能Digital output
包裝數量1 pc
包裝方式單個包裝(Single-PACK)
外殼等級 IPIP67
外殼等級 Nema (~)6
導線長度1.500 m
導線長度 [in]60.00 in
控制電纜尺寸 [AWG]7 x ~24 AWG, Ø0.24 in
控制電纜尺寸 [mm2]7 x 0,25 mm, Ø6 mm
數位輸出-外部電源 [V] DC [最大值]24 V
數位輸出-外部電源 [V] DC [最小值]5 V
特性
值
數位輸出-電流 [mA]50 mA
數位輸出-電阻 [Ohm]50 Ohm
數位輸出數 (DO) [pc]3 pc
溫度範圍 [°F] [最大值]122 °F
溫度範圍 [°F] [最小值]-22 °F
環境溫度範圍 [°C] [最大值]50 °C
環境溫度範圍 [°C] [最小值]-30 °C
環境溫度範圍 [°F] [最大值]122 °F
環境溫度範圍 [°F] [最小值]-22 °F
產品名稱Actuator
產品群組壓力與溫度調節閥
產品說明驅動器
產品類型ICAD 1200A
用於產品ICM 40ICM 50ICM 65ICM100ICM125ICM150
認証CE 認証CRNEACUAUL
零件方案名稱ICM
電源電壓公差 [%] [最大值]10 % RH
電源電壓公差 [%] [最小值]-15 % RH
電源電纜尺寸 [AWG]3 x ~22 AWG, Ø0.19 in
電源電纜尺寸 [mm2]3 x 0,34 mm, Ø4,8 mm
額定電流 [A]2.0 A
類比輸入阻抗電壓[Ohm]10000 Ohm
類比輸入阻抗電流[Ohm]200 Ohm
類比輸入電壓選項 [V] DC (2) [最大值]10 V
類比輸入電壓選項 [V] DC (2) [最小值]2 V
類比輸入電流選項[mA] (2) [最大值]20 mA
類比輸入電流選項[mA] (2) [最小值]4 mA
類比輸出阻抗[Ohm] [最大值]250 Ohm
類比輸出電流選項 [mA] (2) [最大值]20 mA
類比輸出電流選項 [mA] (2) [最小值]4 mA
顯示類型LCD

一般规格

特性
值
總重2.37 千克
淨重1.889 千克
Volume6.248 公升
特性
值
EAN/UPC5702428889520
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm