020C5307
020C5307
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | OFC staging port flanges kit |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| 包裝數量 | 10 pc |
| 包裝方式 | 多個包裝(M-PACK) |
| 含零件 | 2 flanges ( 1 blind ) |
| 接頭標準 | ASME B 16.22 |
| 材料規格 | 黃銅 |
| 法蘭型式 | 橢圓 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 法蘭設計 | 凹槽 |
| 產品名稱 | Flange |
| 產品群組 | Check valve accessories |
| 產品類型 | Accessories |
| 用於產品 | OFC 80OFC 80BOFC 80BCOFC 80C |
| 用於產品備註 | 2 side ports |
| 連接尺寸 [in] | 1 3/8 |
| 連接尺寸 [mm] | 35 mm |
| 連接類型 | 軟焊 |
| 類型名稱 | Flange |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 總重 | 0.768 千克 |
| 淨重 | 0.761 千克 |
| Volume | 0.841 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162977705 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |