020-5429
020-5429
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Flange kit 4 1/8 in for OFC 80 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | a7d4344b-ba97-4b6f-9f6f-78899065c5b4 |
| SCIP dossier product name | OFC |
| 包裝數量 | 4 pc |
| 包裝方式 | 多個包裝(M-PACK) |
| 含零件 | 1 凸緣/法蘭(flange) |
| 接頭標準 | ASME B 16.22 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 材料規格 | 鋼材 |
| 法蘭型式 | 方形 |
| 法蘭設計 | 凹槽 |
| 產品名稱 | Flange |
| 產品群組 | Check valve accessories |
| 產品類型 | Accessories |
| 用於產品 | OFC 80OFC 80BOFC 80BCOFC 80C |
| 連接尺寸 [in] | 4 1/8 in |
| 連接尺寸 [mm] | 105 mm |
| 連接類型 | 軟焊 |
| 類型名稱 | Flange |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 總重 | 2.418 千克 |
| 淨重 | 1.418 千克 |
| Volume | 3.416 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162378915 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |