Danfoss logo
020-5428

020-5428

产品规格

特性
值
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionFlange kit 3 1/8 in for OFC 80
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.a7d4344b-ba97-4b6f-9f6f-78899065c5b4
SCIP dossier product nameOFC
包裝數量4 pc
包裝方式多個包裝(M-PACK)
含零件1 凸緣/法蘭(flange)
接頭標準ASME B 16.22
特性
值
材料規格鋼材
法蘭型式方形
法蘭設計凹槽
產品名稱Flange
產品群組Check valve accessories
產品類型Accessories
用於產品OFC 80OFC 80BOFC 80BCOFC 80C
連接尺寸 [in]3 1/8 in
連接尺寸 [mm]80 mm
連接類型軟焊
類型名稱Flanges

一般规格

特性
值
總重2.647 千克
淨重2.529 千克
Volume3.416 立方分米
特性
值
EAN/UPC5715162378885
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm