Danfoss logo
009L6157

009L6157

产品规格

特性
值
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Material DescriptionFlange set 4 in for OFB EN
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.aa38a29c-f8e0-48f7-98f0-354048ccee07
SCIP dossier product nameOFB
包裝數量1 pc
包裝方式單個包裝(Single-PACK)
特性
值
含零件1 凸緣/法蘭(flange)
接頭標準EN
支撐螺栓尺寸M16 x 90 mm
材料規格鋼材
法蘭型式方形
法蘭設計凹槽
產品名稱Flange set
產品群組Check valve accessories
產品類型Accessories
用於產品OFB 80
認証cURus recognized
連接尺寸 [in]4 in
連接尺寸 [mm]108 mm
連接類型軟焊
類型名稱Flange

一般规格

特性
值
總重4.565 千克
淨重4.32 千克
Volume5.161 公升
特性
值
EAN/UPC5715255154839
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm