009L6150
009L6150
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | Flange set 3 in for OFB ANSI BW |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | aa38a29c-f8e0-48f7-98f0-354048ccee07 |
| SCIP dossier product name | OFB |
| 包裝數量 | 1 pc |
| 包裝方式 | 單個包裝(Single-PACK) |
特性 | 值 |
|---|---|
| 含零件 | 1 凸緣/法蘭(flange) |
| 接頭標準 | ANSI BW |
| 支撐螺栓尺寸 | M16 x 90 mm |
| 材料規格 | 鋼材 |
| 法蘭型式 | 方形 |
| 法蘭設計 | 凹槽 |
| 產品名稱 | Flange set |
| 產品群組 | Check valve accessories |
| 產品類型 | Accessories |
| 用於產品 | OFB 80 |
| 認証 | cURus recognized |
| 連接尺寸 [in] | 3 in |
| 連接尺寸 [mm] | 78 mm |
| 連接類型 | 軟焊 |
| 類型名稱 | Flange |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 總重 | 5.035 千克 |
| 淨重 | 4.22 千克 |
| Volume | 5.161 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255154556 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |