Danfoss logo
VDHT 1-2 E NC_180L0094

Solenoid operated valves, VDHT 1/2 E HP, Industrial

180L0128

Flow [gpm] [Max]: 16, Flow [l/min] [Max]: 60, Operating pressure [barg] [Max]: 210, Operating pressure [psig] [Max]: 3000, Connection standard: NPT, Inlet connection size [in]: 1/2 in, Outlet connection size [in]: 1/2 in

产品规格

特性
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Material DescriptionVDHT 1/2 E HP NC NPT
Product lineHigh-Pressure Pumps
REACH Candidate List substancesNo
介質溫度 [°C] [最大值]90 °C
介質溫度 [°C] [最小值]2 °C
介質溫度 [°F] [最大值]194 °F
介質溫度 [°F] [最小值]36 °F
入口接口尺寸 [in]1/2 in
出口接口尺寸 [in]1/2 in
功能NC
可維修Yes
密封材料FKM
應用Industrial
接頭標準NPT
描述VDHT 1/2 E HP NC NPT
操作Pilot operated
操作壓力 [barg] [最大值]210 barg
特性
操作壓力 [barg] [最小值]4 barg
操作壓力 [psig] [最大值]3000 psig
操作壓力 [psig] [最小值]51 psig
方向Straightway
材料類型Neutral media
活塞直徑 Ø [mm]18 mm
流量 [gpm] [最大值]16.000 gal/min
流量 [gpm] [最小值]0.000 gal/min
流量 [l/min] [最大值]60.00 l/min
流量 [l/min] [最小值]0.00 l/min
產品群組Valve
產品說明Solenoid operated valves
產品類型VDHT 2/2
致動器尺寸 [mm]13.5 mm
通道數2/2
連接類型Thread
開啟時間 [ms] [最大值]125 ms
開啟時間 [ms] [最小值]100 ms
閥體材質AISI 304
關閉時間 [ms] [最大值]300 ms
關閉時間 [ms] [最小值]200 ms
零件方案名稱VDHT
類型名稱VDHT 1/2 E HP

一般规格

特性
總重1.129 千克
淨重0.9 千克
Volume1.625 公升
特性
EAN/UPC5715162676271
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens