備用零件, EV210B NC 20 EPDM
032U2017
產品類型: 備用零件, 用於產品: EV210B NC 20 EPDM, 維修套件, 功能: NC
032U2017
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Spare part EV210B 20 EPDM NC |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| 功能 | NC |
特性 | 值 |
|---|---|
| 包裝數量 | 20 pc |
| 包裝方式 | 多個包裝(M-PACK) |
| 含零件 | 電樞附閥板/彈簧線圈鎖固鈕/螺帽1: O 型環 |
| 密封材料 | EPDM |
| 產品名稱 | 維修套件 |
| 產品群組 | 電磁閥備用零件 |
| 產品類型 | 備用零件 |
| 用於產品 | EV210B NC 20 EPDM |
| 類型名稱 | Armature set |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 總重 | 0.087 Kilogram |
| 淨重 | 0.068 Kilogram |
特性 | 值 |
|---|---|
| Volume | 0.539 Liter |
| EAN/UPC | 5702423180486 |