Danfoss logo
F132U4081_EV220BW_IMG15_15-50_SS_valve_NO_az

電磁閥, EV220BW, 功能: NO, G, 2, 40 m³/h, EPDM

132U5081

認証: SINTEF; RISE; ACS; PZH; CE 認証, 閥體材質: 不銹鋼, 操作: 伺服操作(膜片), 通道數: 2/2

产品规格

特性
值
Application開啟
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Cv 值 [gal/min]46.200 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Kv 值40.000 m³/h
Material DescriptionValve EV220BW 50SS G 2E NO000
MWP145 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
介質備註中性介質
介質建議Drinking Water&Heating ECO/SS
介質溫度範圍 [°C] [最大值]90 °C
介質溫度範圍 [°C] [最小值]-30 °C
介質溫度範圍 [°F] [最大值]194 °F
介質溫度範圍 [°F] [最小值]-22 °F
入口 (內部/外部)內部
入口尺寸 [in]2 in
入口接口標準ISO 228-1
入口連接類型G
最大介質黏性 [cSt]50 cSt
最大工作壓力 [bar]10.0 bar
最大工作壓力備註液體:最高 10 bar/145 psi
最大測試壓力15.0 bar
最大測試壓力 [psig]217.5 psig
最大的環境溫度80 °C
最大的環境溫度176 °F
出口 (內部/外部)內部
出口尺寸 [in]2 in
特性
值
出口接口標準ISO 228-1
出口連接類型G
制動器尺寸0.53 in
制動器尺寸13.5 mm
功能NO
包裝數量1 pc
包裝方式單個包裝(Single-PACK)
可維修電磁閥備用零件
壓差 [bar] [最大值]10.000 bar
壓差 [bar] [最小值]0.300 bar
壓差 [psi] [最大值]145.000 psi
壓差 [psi] [最小值]4.351 psi
密封材料EPDM
接頭標準ISO 228-1
接頭的內牙/ 外牙內部
操作伺服操作(膜片)
流動方向單向流
流動方向指示浮刻單向箭頭
流口尺寸 [in]2 in
流口尺寸 [mm]50.00 mm
產品名稱電磁閥
產品群組電磁閥
產品配件電磁閥配件
產品類型EV220BW
致動器BW
致動器系統 [mm]13.5 mm
規格鍵EV220BW 50SS G 2E NO000
認証CE 認証ACSPZHRISESINTEF
通道數2/2
連接尺寸 [in]2
連接材質不銹鋼
連接類型G
開啟/關閉平衡流口可選平衡流口
閥體材質不銹鋼
零件方案名稱EV220BW 15 - 50
類型名稱EV220BW 50

一般规格

特性
值
總重4.404 千克
淨重4.101 千克
Volume7.334 公升
特性
值
EAN/UPC5702428508841
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm