Danfoss logo
Pressure transmitter, Pg 9 / Pg 11, G1/2

壓力傳感器, MBS 33, 0 bar - 16 bar, 0 psi - 232 psi

060G3042

壓力接頭形式: G, 壓力接頭尺寸: 1/2, 規格鍵: MBS 33-2221-A1AB08-0

产品规格

特性
值
- 公共Pin 2
+ 供電Pin 1
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
In scope of WEEEYes
Material DescriptionMBS 33-2221-1AB08 PRES.TRANS.
Product lineSensing Solutions
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dossier product nameAKS/MBS
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
UL markYes
介質溫度範圍 [°C] [最大值]85 °C
介質溫度範圍 [°C] [最小值]-40 °C
介質溫度範圍 [°F] [最大值]185 °F
介質溫度範圍 [°F] [最小值]-40 °F
低限幅位準3.60
最大供給電流28 mA
最大過載壓力50.0 bar
最大響應時間4 ms
包裝數量14 pc
包裝方式多個包裝(M-PACK)
可調整 零點/量程No
壓力, 公/母公
壓力單元參考Absolute
壓力接口 HEX [mm]27.0 mm
壓力接頭尺寸1/2
壓力接頭形式G
特性
值
壓力接頭標準EN 837
壓力範圍 [bar] [最大值]16.00 bar
壓力範圍 [bar] [最小值]0.00 bar
壓力範圍 [psi] [最大值]232.00 psi
壓力範圍 [psi] [最小值]0.00 psi
外殼等級 IPIP65
平式隔膜No
本質安全No
標準電氣接頭EN 175301-803-A
環境溫度範圍 [°C] [最大值]85 °C
環境溫度範圍 [°C] [最小值]-40 °C
環境溫度範圍 [°F] [最大值]185 °F
環境溫度範圍 [°F] [最小值]-40 °F
產品名稱壓力傳感器
產品群組感測器
產品類型MBS 33
精度0.80 % RH
精度0.3 % RH
脈波緩衝器No
補償溫度範圍 [°C] [最大值]80 °C
補償溫度範圍 [°C] [最小值]0 °C
補償溫度範圍 [°F] [最大值]176 °F
補償溫度範圍 [°F] [最小值]32 °F
規格鍵MBS 33-2221-A1AB08-0
認証CE 認証ATEXC UL US UL Recognized
輸出信號Current
輸出訊號 [mA] [最大值]20 mA
輸出訊號 [mA] [最小值]4 mA
電氣接頭, 公/母公和母
電氣接頭尺寸Pg 9
電氣連接Angular connector
非線性 BFSL ±FS [%]0.20 % RH
高限幅位準22.40

一般规格

特性
值
總重0.208 千克
淨重0.186 千克
Volume0.4 公升
特性
值
EAN/UPC5702423029655
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm