Thread tailpieces, PN 16, DN 32, R 1 1/4, External Thread
065Z7013
Taipiece ext.thr.forVMV PN16 DN32 R 11/4
065Z7013
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| For valve size | DN 32 |
| Material Description | Taipiece ext.thr.forVMV PN16 DN32 R 11/4 |
| Pressure class | PN 16 |
| Product line | District Energy Controls |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
特性 | 值 |
|---|---|
| 包裝數量 | 3 |
| 包裝方式 | Single pack |
| 描述 | Taipiece ext.thr.forVMV PN16 DN32 R 11/4 |
| 產品群組 | Tailpieces |
| 產品類型 | Thread tailpieces |
| 直徑 [mm] | 32 mm |
| 連接尺寸 | R 1 1/4 |
| 連接類型 | External Thread |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 總重 | 0.8 千克 |
| 淨重 | 0.698 千克 |
| Volume | 0.5 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421520079 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |