TAIL PIECE SET FOR VZ DN15,THREADED
065Z7015
TAIL PIECE SET FOR VZ DN15,THREADED
065Z7015
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | TAIL PIECE SET FOR VZ DN15,THREADED |
| Product line | Hydronic Balancing and Controls |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| 包裝數量 | 2 |
| 包裝方式 | Single pack |
特性 | 值 |
|---|---|
| 描述 | TAIL PIECE SET FOR VZ DN15,THREADED |
| 產品群組 | Other valves |
| 產品類型 | Other valves accessories |
| 直徑 [mm] | 15 mm |
| 連接尺寸 | R 3/8 |
| 連接類型 | External Thread |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 總重 | 0.093 千克 |
| 淨重 | 0.09 千克 |
| Volume | 0.034 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421526415 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |