Insulation set
079U1050
Insul. PU SL333 TK:50-80 TM,TL:50-110
079U1050
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | Insul. PU SL333 TK:50-80 TM,TL:50-110 |
| Material Description (Short Te | Insul. PU SL333 TK:50-80 TM,TL |
特性 | 值 |
|---|---|
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| REACH Candidate List substances | No |
| 包裝數量 | 1 pc |
| 包裝方式 | Single pack |
| 產品名稱 | Accessory |
| 產品群組 | Heat exchangers |
| 產品類型 | Insulation set |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 總重 | 32 千克 |
| 淨重 | 20.33 千克 |
| Volume | 672 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424643829 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |