Accessories, Thermostat accessories, Packing quantity: 1
109525
Typ: DV09-10FF400 incl devireg 850
109525
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| CE mark | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Typ: DV09-10 FF400 incl devireg 850 |
| Product line | Electric Heating |
特性 | 值 |
|---|---|
| UL mark | No |
| 包裝數量 | 1 |
| 描述 | Typ: DV09-10FF400 incl devireg 850 |
| 產品群組 | Accessories |
| 產品類型 | Thermostat accessories |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 總重 | 12 千克 |
| 淨重 | 12 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| Volume | 224.438 公升 |
| EAN/UPC | 5703466251515 |