Accessories, Thermostat accessories, Packing quantity: 1
109520
Typ: DV10-12DR/RB230 incTypl devireg 330
109520
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| CE mark | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Typ: DV10-12DR/RB230 incTypl devireg 330 |
| Product line | Electric Heating |
特性 | 值 |
|---|---|
| UL mark | No |
| 包裝數量 | 1 |
| 描述 | Typ: DV10-12DR/RB230 incTypl devireg 330 |
| 產品群組 | Accessories |
| 產品類型 | Thermostat accessories |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 總重 | 15 千克 |
| 淨重 | 15 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| Volume | 0.405 百公升 |
| EAN/UPC | 5703466251461 |