Danfoss logo
Thermo. operated water valve, AVTA 15, G, 1/2 003N

熱操作水閥, AVTA 25, G, 1

003N4164

閥體材質: 黃銅, 開啟設定: 在感測器溫度上升時開啟, 充填形式: 通用

产品规格

特性
值
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Cv 值 [gal/min]6.400 gal/min
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(b)6(c)
Kv 值5.500 m³/h
Material DescriptionAVTA 25 Water Reg. Valve 25-65°C I/12
MWP232 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.a698bb81-6c39-4d14-a29f-0fc686728af9
SCIP dossier product nameAVTA FJVA
Temperature range [°C] [max]65 °C
Temperature range [°C] [min]25 °C
介質中性介質
介質溫度範圍 [°C] [最大值]130 °C
介質溫度範圍 [°C] [最小值]-25 °C
介質溫度範圍 [°F] [最大值]266 °F
介質溫度範圍 [°F] [最小值]-13 °F
傳感器最高溫度194.0 °F
傳感器最高溫度90 °C
充填形式通用
最大工作壓力 [bar]16.0 bar
最大測試壓力25.0 bar
最大測試壓力 [psig]362.6 psig
包裝數量12 pc
包裝方式工業包裝(I-PACK)
可維修水閥備用零件
同一產品003N4162
特性
值
壓差 [bar] [最大值]10.000 bar
壓差 [bar] [最小值]0.000 bar
壓差 [psi] [最大值]145.000 psi
壓差 [psi] [最小值]0.000 psi
感測器最大壓力 [bar]25 bar
感測器最大壓力 [psig]362.6 psig
感測器尺寸23/32 x 8 1/4 in
感測器尺寸 (Ø x L) [mm]18 x 210 mm
接頭標準ISO 228-1
接頭的內牙/ 外牙內部
毛細管2000 mm
毛細管, 內部/ 外部內部
毛細管封蓋尺寸 [in]3/4
毛細管封蓋類型G
毛細管接頭規格ISO 228-1
毛細管長度 [in]78 3/4 in
流動方向指示浮刻單向箭頭
流口尺寸 [in]1 in
流口尺寸 [mm]25.00 mm
溫度範圍 [°F] [最大值]149 °F
溫度範圍 [°F] [最小值]77 °F
產品名稱熱操作水閥
產品群組水流量調節閥
產品配件通用配件水閥配件
產品類型AVTA 25
認証EACPEDRoHSRoHS ChinaUA
連接尺寸 [in]1
連接類型G
開啟設定在感測器溫度上升時開啟
閥體材質黃銅

一般规格

特性
值
總重1.64 千克
淨重1.24 千克
Volume3.33 公升
特性
值
EAN/UPC5702423153725
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm