壓力操作水閥, WVFX 10, 4 bar - 23 bar, 1.4 m³/h
003N5007
連接類型: NPT, 連接尺寸 [in]: 3/8-18, Kv 值: 1.4, 開啟設定: 在冷凝壓力上升時開啟, 控制壓力範圍: 4 - 23, 連接類型[冷媒]: SAE 喇叭口
003N5007
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Cv 值 [gal/min] | 1.600 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(b)6(c) |
| Kv 值 | 1.400 m³/h |
| Material Description | WVFX10 Water Reg. Valve 55-335psig I/25 |
| MWP | 232 psig |
| MWP (冷媒) [psig] | 383.0 psig |
| MWP [冷媒] | 26.4 bar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da |
| SCIP dossier product name | WV Valves |
| UL mark | Yes |
| UL 核准冷媒 | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR516A |
| 介質 | 淡水中性鹽水 |
| 介質溫度範圍 [°C] [最大值] | 130 °C |
| 介質溫度範圍 [°C] [最小值] | -25 °C |
| 介質溫度範圍 [°F] [最大值] | 266 °F |
| 介質溫度範圍 [°F] [最小值] | -13 °F |
| 最大工作壓力 [bar] | 16.0 bar |
| 最大測試壓力 | 24.0 bar |
| 最大測試壓力 (冷媒)[bar] | 29.0 bar |
| 最大測試壓力 (冷媒)[psig] | 420.6 psig |
| 最大測試壓力 [psig] | 348.0 psig |
| 冷媒 | R1234yfR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516A |
特性 | 值 |
|---|---|
| 包裝數量 | 25 pc |
| 包裝方式 | 工業包裝(I-PACK) |
| 可維修 | 水閥備用零件 |
| 壓差 | 145.000 psi |
| 壓差 | 10.000 bar |
| 接頭標準 | ANSI/ASME B1.20.1 |
| 接頭的內牙/ 外牙 | 內部 |
| 控制壓力範圍 [bar] [最大值] | 23.00 bar |
| 控制壓力範圍 [bar] [最小值] | 4.00 bar |
| 控制壓力範圍 [psig] [最大值] | 333.0 psig |
| 控制壓力範圍 [psig] [最小值] | 60.0 psig |
| 流口尺寸 [in] | 2/5 in |
| 流口尺寸 [mm] | 10.00 mm |
| 潤滑油相容性 | 無油應用 |
| 無油冷媒 | R513A |
| 產品名稱 | 壓力操作水閥 |
| 產品群組 | 水流量調節閥 |
| 產品配件 | 通用配件水閥配件 |
| 產品類型 | WVFX 10 |
| 認証 | C UL US 列出EACPEDRoHSRoHS ChinaUA |
| 認證檔案名稱 | 冷媒閥 53R0 |
| 連接尺寸 [in] | 3/8-18 |
| 連接尺寸[冷媒] | 1/4 in - 6 mm |
| 連接類型 | NPT |
| 連接類型[冷媒] | SAE 喇叭口 |
| 開啟設定 | 在冷凝壓力上升時開啟 |
| 閥體材質 | 黃銅 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 總重 | 1.327 千克 |
| 淨重 | 1.261 千克 |
| Volume | 3.684 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422147961 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |