Danfoss logo
ICF 15-4-12 - 027L4522 - 027L4556 - 027L4573

組合閥, ICF 15-4-12, 20 mm, 接頭標準: ANSI B 16.11

027L4613

連接尺寸 [mm]: 20, 連接類型: 套焊, 閥體材質: 鋼材, 表面塗層: Zn 12TLP, 最大工作壓力 [bar]: 52, null: -60 - 120

产品规格

特性
值
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
Material DescriptionValve Station ICF 15-4-12
MWP450 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dossier product nameICF
UL markYes
UL 認證名稱冷媒閥 53R0
側埠口放置P1-P2
側埠口數量 [pc]2 pc
最大工作壓力 [bar]52.0 bar
冷媒R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
包裝數量1 pc
包裝方式單個包裝(Single-PACK)
可維修ICF 備用零件
品牌NeoCharge
接頭標準ANSI B 16.11
方向直通方向
模組 1截止閥
模組 1 類型ICFS 15
特性
值
模組 2過濾器
模組 2 類型ICFF 15
模組 3電子式膨脹閥
模組 3 類型ICFA20
模組 4截止閥
模組 4 類型ICFS20
流體1
溫度範圍 [°C] [最大值]120 °C
溫度範圍 [°C] [最小值]-60 °C
溫度範圍 [°F] [最大值]248 °F
溫度範圍 [°F] [最小值]-76 °F
產品名稱組合閥
產品群組多功能閥
產品說明控制解決方案
產品配件ICF 配件
產品類型ICF 15-4-12
目錄Art. 4, par. 3
表面塗層Zn 12TLP
設備蓋
認証EACUAUL
連接尺寸 [in]3/4 in
連接尺寸 [mm]20 mm
連接類型套焊
閥體材質鋼材
類型代碼 ICFICF-15-4-20SSYFYAXSXXXXX2CXX

一般规格

特性
值
總重6.845 千克
淨重6.479 千克
Volume12.708 公升
特性
值
EAN/UPC5702428536998
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm