組合閥, ICF 20-4-90, 25 mm, 接頭標準: EN 10220
027L0057
連接尺寸 [mm]: 25, 連接類型: 對接焊, 閥體材質: 鋼材, 表面塗層: Zn (TLP), 最大工作壓力 [bar]: 65, null: -60 - 120
027L0057
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Valve Station ICF 20-4-90 |
| MWP | 943 psig |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| UL 認證名稱 | 冷媒閥 53R0 |
| 側埠口接口尺寸 [in] | 3/8 in |
| 側埠口接口類型 | G |
| 側埠口放置 | P2-P3-P5-P6 |
| 側埠口數量 [pc] | 4 pc |
| 最大工作壓力 [bar] | 65.0 bar |
| 冷媒 | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744 |
| 包裝數量 | 1 pc |
| 包裝方式 | 單個包裝(Single-PACK) |
| 可維修 | ICF 備用零件 |
| 接頭標準 | EN 10220 |
| 方向 | 直通方向 |
| 模組 1 | 截止閥 |
| 模組 1 類型 | ICFS 20 |
| 模組 2 | 除霜模組 |
| 模組 2 類型 | ICFD 20 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 流動方向指示 | 浮刻單向箭頭 |
| 流體 | 1 |
| 溫度範圍 [°C] [最大值] | 120 °C |
| 溫度範圍 [°C] [最小值] | -60 °C |
| 溫度範圍 [°F] [最大值] | 248 °F |
| 溫度範圍 [°F] [最小值] | -76 °F |
| 產品名稱 | 組合閥 |
| 產品群組 | 多功能閥 |
| 產品說明 | 控制解決方案 |
| 產品配件 | ICF 配件 |
| 產品類型 | ICF 20-4-90 |
| 目錄 | II |
| 表面塗層 | Zn (TLP) |
| 設備 | 蓋 |
| 認証 | CE 認証EACTÜVUAUL |
| 連接尺寸 [in] | 1 in |
| 連接尺寸 [mm] | 25 mm |
| 連接材質 | 鋼材 |
| 連接類型 | 對接焊 |
| 閥體材質 | 鋼材 |
| 類型代碼 ICF | TBD |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 總重 | 5.29 千克 |
| 淨重 | 4.561 千克 |
| Volume | 23.7 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255287445 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |