電子式膨脹閥線圈, ETS 5M
034G3872
馬達類型: 雙極, null: 12, 用於產品: ETS 5M, 導線長度: 1
034G3872
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | ETS 5M Bi-polar coil 1.0m 4Pin M/20 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| Supply voltage [V] DC | 12.00 V |
| 保護管長度 [mm] | 860.0 mm |
| 包裝數量 | 20 pc |
| 包裝方式 | 多個包裝(M-PACK) |
| 可維修 | No |
| 外殼等級 IP | IP67 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 導線長度 | 1.000 m |
| 導線長度 [in] | 39.37 in |
| 消耗功率 | 2.8 W |
| 產品名稱 | 電子式膨脹閥線圈 |
| 產品群組 | 膨脹閥 |
| 產品配件 | Electric valve accessories |
| 產品類型 | ETS 5M |
| 用於產品 | ETS 5METS 5T |
| 相容之丹佛斯控制器 | EKE100 |
| 絕緣等級 | B |
| 線圈電阻 [Ohm] | 50.0 Ohm |
| 零件方案名稱 | ETS 5METS 5T |
| 電氣連接器 | MC-RA3.5H04C-0001 |
| 電流範圍 | 0.24 A |
| 馬達類型 | 雙極 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 總重 | 0.095 千克 |
| 淨重 | 0.066 千克 |
| Volume | 0.489 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255127109 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |