Danfoss logo
ETS 5M Bi-polar coil for EEV

電子式膨脹閥線圈, ETS 5M

034G3860

馬達類型: 雙極, null: 12, 用於產品: ETS 5M, 導線長度: 1

产品规格

特性
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionETS 5M Bi-polar coil 1.0m 4Pin I/40
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Supply voltage [V] DC12.00 V
保護管長度 [mm]860.0 mm
包裝數量40 pc
包裝方式工業包裝(I-PACK)
可維修No
外殼等級 IPIP67
特性
導線長度1.000 m
導線長度 [in]39.37 in
消耗功率2.8 W
產品名稱電子式膨脹閥線圈
產品群組膨脹閥
產品配件Electric valve accessories
產品類型ETS 5M
用於產品ETS 5METS 5T
相容之丹佛斯控制器EKE100
絕緣等級B
線圈電阻 [Ohm]50.0 Ohm
零件方案名稱ETS 5METS 5T
電氣連接器MC-RA3.5H04C-0001
電流範圍0.24 A
馬達類型雙極

一般规格

特性
總重0.092 千克
淨重0.066 千克
Volume0.5 公升
特性
EAN/UPC5715162951743
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm