Danfoss logo
ETS 5M uni-polar coil for EEV

電子式膨脹閥線圈, ETS 5M

034G3859

null: 12, 用於產品: ETS 5M, 電氣連接器: JST XHP-6, 導線長度: 1.7

产品规格

特性
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionETS 5M Unipolar coil 1.7m 6Pin I/40
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Supply voltage [V] DC12.00 V
保護管長度 [mm]1500.0 mm
包裝數量40 pc
包裝方式工業包裝(I-PACK)
可維修No
外殼等級 IPIP67
特性
導線長度1.700 m
導線長度 [in]66.93 in
消耗功率2.8 W
產品名稱電子式膨脹閥線圈
產品群組膨脹閥
產品配件Electric valve accessories
產品類型ETS 5M
用於產品ETS 5METS 5T
絕緣等級B
線圈電阻 [Ohm]50.0 Ohm
零件方案名稱ETS 5METS 5T
電氣連接器JST XHP-6
電流範圍0.24 A
馬達類型Uni-polar

一般规格

特性
總重0.235 Kilogram
淨重0.091 Kilogram
Volume0.5 Liter
特性
EAN/UPC5715162951736
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm