電子式調節閥, CCMT 10L
027H7278
冷媒: R744, Kv 值: 1.1, 最大工作壓力 [bar]: 140, 連接類型: 軟焊, ODF, 包裝方式: 多個包裝(M-PACK), 包裝數量: 9
027H7278
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Cv 值 [gal/min] | 1.280 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Kv 值 | 1.100 m³/h |
| Material Description | CCMT 10L Electric reg. valve |
| MWP | 2030 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| Temperature range [°C] [max] | 55 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -20 °C |
| UL mark | Yes |
| UL 核准冷媒 | R744 |
| 最大工作壓力 [bar] | 140.0 bar |
| 最大開啟壓差 (MaxOPD) [psig] | 1305 psig |
| 最大開啟壓差 MaxOPD [bar] | 90.0 bar |
| 冷媒 | R744 |
| 包裝數量 | 9 pc |
特性 | 值 |
|---|---|
| 包裝方式 | 多個包裝(M-PACK) |
| 可維修 | Electric valve spare parts |
| 壓差設定範圍 [bar] | 90.00 bar |
| 壓差設定範圍 [psi] | 1305.0 psi |
| 接頭標準 | EN10220 |
| 溫度範圍 [°F] [最大值] | 131 °F |
| 溫度範圍 [°F] [最小值] | -4 °F |
| 焊接接口尺寸 [in] | 5/8 in |
| 焊接接口尺寸 [in] | 1/2 in |
| 環境溫度範圍 [°C] [最大值] | 50 °C |
| 環境溫度範圍 [°C] [最小值] | -40 °C |
| 環境溫度範圍 [°F] [最大值] | 120 °F |
| 環境溫度範圍 [°F] [最小值] | -40 °F |
| 產品名稱 | 電子式調節閥 |
| 產品群組 | 壓力與溫度調節閥 |
| 產品說明 | 電子式膨脹閥 |
| 產品配件 | Electric valve accessories |
| 產品類型 | CCMT 10L |
| 認証 | EACUAcURus |
| 連接類型 | 軟焊, ODF |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 總重 | 0.789 千克 |
| 淨重 | 0.659 千克 |
| Volume | 2.236 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162287040 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |