修復套件, 墊圈
2453+093
類型名稱: 墊圈, 用於產品: OFV 20-25, Type 133
2453+093
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | REPAIR KIT OFV 20-25 133 EXCL STYR |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
特性 | 值 |
|---|---|
| 包裝數量 | 25 pc |
| 包裝方式 | 多個包裝(M-PACK) |
| 產品名稱 | 維修套件 |
| 產品群組 | Press. regul. valve spare part |
| 產品類型 | 修復套件 |
| 用於產品 | OFV 20-25, Type 133 |
| 用於產品備註 | 不含導件 |
| 類型名稱 | 墊圈 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 總重 | 0.052 千克 |
| 淨重 | 0.026 千克 |
| Volume | 0.041 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428232173 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |