Danfoss logo
AKV orifice

備用零件, AKV(A) 20, 流口套件 20-0.6, -1, -2, -3

068F5270

產品類型: 備用零件, 用於產品: AKV(A) 20, 類型名稱: 流口套件 20-0.6, -1, -2, -3, 修復套件

产品规格

特性
值
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
InspectionTextПрокладки(резина), прокладки(алюминий), штифт(сталь), клапанные узелы<br>(латунь)
Material DescriptionOrifice Kit AKV & AKVA 20-0.6-1-2-3
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
特性
值
REACH Candidate List substancesNo
包裝數量10 pc
包裝方式多個包裝(M-PACK)
方向無
產品名稱修復套件
產品群組Electric valve spare parts
產品類型備用零件
用於產品AKV(A) 20
類型名稱流口套件 20-0.6, -1, -2, -3

一般规格

特性
值
總重0.15 千克
淨重0.148 千克
Volume0.185 公升
特性
值
EAN/UPC5702428059039
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm