Danfoss logo
SFA 10 safety valve_148F4210, 148F4211, 148F4212

安全釋壓閥, SFA 10H, G, 63 bar

148F4363

壓力設定值: 63, 連接類型: G, 入口接口尺寸 [in]: 1/2 in, 出口接口尺寸 [in]: 3/4 in

产品规格

特性
Approval standardISO 4126-1
Certified Coef of Disc0.85 kg
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionSFA 10H T 363 Safety valve
MWP943 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
入口接口尺寸 [in]1/2 in
入口接口尺寸 [mm]10.00 mm
最大工作壓力 [bar]65.0 bar
冷媒R410AR744
出口接口尺寸 [in]3/4 in
出口接口尺寸 [mm]15.0 mm
包裝數量1 pc
包裝方式單個包裝(Single-PACK)
壓力設定值63 bar
壓力設定值914 psig
壓力證書TÜV certificate included
特性
接頭標準ISO 228-1
提升 [mm]2.30 mm
方向角型
流動直徑 [in]0.268 in
流動直徑 [mm]6.8 mm
流動面積 [in2]0.056 in²
流動面積 [mm2]36.3 mm²
流體1
溫度範圍 [°C] [最大值]100 °C
溫度範圍 [°C] [最小值]-50 °C
溫度範圍 [°F] [最大值]212 °F
溫度範圍 [°F] [最小值]-58 °F
產品名稱安全釋壓閥
產品群組安全洩壓閥
產品類型SFA 10H
目錄IV
表面塗層Zn (TLP)
設備
認証EACUA
連接尺寸 [in]3/8 in
連接尺寸 [mm]10 mm
連接類型G

一般规格

特性
總重1.243 千克
淨重1.09 千克
特性
Volume1.289 公升
EAN/UPC5714279887204