安全釋壓閥, SFA 10, G, 15 bar
148F4315
壓力設定值: 15, 連接類型: G, 入口接口尺寸 [in]: 1/2 in, 出口接口尺寸 [in]: 3/4 in
148F4315
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| Approval standard | ISO 4126-1 |
| Certified Coef of Disc | 0.85 kg |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | SFA 10 T 315 Safety valve |
| MWP | 943 psig |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| 入口接口尺寸 [in] | 1/2 in |
| 入口接口尺寸 [mm] | 10.00 mm |
| 最大工作壓力 [bar] | 65.0 bar |
| 冷媒 | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| 出口接口尺寸 [in] | 3/4 in |
| 出口接口尺寸 [mm] | 15.0 mm |
| 包裝數量 | 1 pc |
| 包裝方式 | 單個包裝(Single-PACK) |
| 壓力設定值 | 15 bar |
| 壓力設定值 | 218 psig |
| 壓力證書 | TÜV certificate included |
特性 | 值 |
|---|---|
| 接頭標準 | ISO 228-1 |
| 提升 [mm] | 2.30 mm |
| 方向 | 角型 |
| 流動直徑 [in] | 0.268 in |
| 流動直徑 [mm] | 6.8 mm |
| 流動面積 [in2] | 0.056 in² |
| 流動面積 [mm2] | 36.3 mm² |
| 流體 | 1 |
| 溫度範圍 [°C] [最大值] | 100 °C |
| 溫度範圍 [°C] [最小值] | -50 °C |
| 溫度範圍 [°F] [最大值] | 212 °F |
| 溫度範圍 [°F] [最小值] | -58 °F |
| 產品名稱 | 安全釋壓閥 |
| 產品群組 | 安全洩壓閥 |
| 產品類型 | SFA 10 |
| 目錄 | IV |
| 表面塗層 | Zn (TLP) |
| 設備 | 蓋 |
| 認証 | EACUA |
| 連接尺寸 [in] | 3/8 in |
| 連接尺寸 [mm] | 10 mm |
| 連接類型 | G |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 總重 | 1.16 千克 |
| 淨重 | 1.041 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| Volume | 1.289 公升 |
| EAN/UPC | 5714279708172 |