安全釋壓閥, SFA 15, G, 33 bar
148F3233
壓力設定值: 33, 連接類型: G, 入口接口尺寸 [in]: 3/4, 出口接口尺寸 [in]: 1, 壓力證書: 含 Danfoss 認證
148F3233
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| Certified Coef of Disc | 0.73 kg |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Material Description | SFA 15 T 233 SAFETY VALVE 33 BAR |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | b6d989c8-42d2-47d3-85cd-8518f10699b1 |
| SCIP dossier product name | SFA 15 |
| 入口接口尺寸 [in] | 3/4 |
| 冷媒 | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| 出口接口尺寸 [in] | 1 |
| 包裝數量 | 1 pc |
| 包裝方式 | 單個包裝(Single-PACK) |
| 壓力設定值 | 33 bar |
| 壓力設定值 | 479 psig |
| 壓力證書 | 含 Danfoss 認證 |
| 接頭標準 | ISO 228-1 |
| 接頭的內牙/ 外牙 | 外部 |
| 提升 [mm] | 4.80 mm |
特性 | 值 |
|---|---|
| 方向 | 角型 |
| 標稱直徑 | DN < 15 |
| 流動直徑 [in] | 0.512 in |
| 流動直徑 [mm] | 13.0 mm |
| 流動面積 [in2] | 0.206 in² |
| 流動面積 [mm2] | 133.0 mm² |
| 流體 | 1 |
| 溫度範圍 [°C] [最大值] | 100 °C |
| 溫度範圍 [°C] [最小值] | -50 °C |
| 溫度範圍 [°F] [最大值] | 212 °F |
| 溫度範圍 [°F] [最小值] | -58 °F |
| 產品名稱 | 安全釋壓閥 |
| 產品群組 | 安全洩壓閥 |
| 產品說明 | 安全釋壓閥 |
| 產品類型 | SFA 15 |
| 目錄 | IV |
| 認証 | CE 認証EACTSUA |
| 連接尺寸 [in] | 1/2 in |
| 連接尺寸 [mm] | 15 mm |
| 連接類型 | G |
| 部件 | 0 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 總重 | 2.006 千克 |
| 淨重 | 1.926 千克 |
| Volume | 1.285 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428193924 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |